Imagen CRM

Módulo giratorio — ángulo de rotación de hasta 6480°


Tech up

  • El módulo rotativo se puede equipar con cualquier tipo de cable.

Costo abajo

  • Sin anillo deslizante
  • Rentable en caso de reparación (posible sustitución de componentes individuales)
  • Se puede adaptar a los desarrollos tecnológicos por medio de la simple sustitución de los cables utilizados.

Prueba

Sostenibilidad

  • Reemplazar los cables no significa que se deba reemplazar
    todo el sistema
  • Para reciclar la cadena de energía integrada a través del programa igus chainge de forma gratuita

Datos técnicos

  • Longitud total: longitud delcable del módulo rotativo + proyección FE (fuente de conexión)
  • Ejemplo:CRM.250.11.01 ➔ Longitud total del cable: 3.3m + 5m
Número de parteDiámetro del cableÁngulo de rotaciónLongitud necesaria del cable del módulo giratorio
CRM.25008,015 mm - 8 mm6480°4,5m
CRM.25011,018 mm - 11 mm4320°3,3m
CRM.25015,0111mm - 15mm 2160°2,4m

Ejemplo de aplicación con módulos rotativos

Cojinete puente

Ejemplo de aplicación de módulo rotatorio

Más aplicaciones de la cadena de energía

Aplicaciones de cadenas de energía

Otros módulos rotativosSe pueden seleccionar

Modelos CAD de módulos rotativos

CAD 3D para módulos rotativosConfigurar

noticias de e-chain 2020

Visión general de las noticias e-chain 2020

También podría estar interesado en esto

10 consejos para un suministro de energía rotativo de larga duración

10 consejos de diseño para el suministro de energía rotatoria

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente