Para tecnología ferroviaria

iglide RW250
Tech up
  • Adecuado según DIN EN 45545
  • retardante de llama
  • Resistente al desgaste
Reducción de costos
  • Sin mantenimiento Mayor performance de
  • ejecución
Prueba
  • dura hasta 3 veces más que RW370 (prueba: movimiento oscilante, carga 290 psi, velocidad 1.97 fpm, 73° F, eje 440B acero inoxidable)
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no se requieren lubricantes externos

Seguridad para la tecnología ferroviaria

Asientos de tren con cojinetes iglidur lisos

Breve presentación de noticias del rodamiento de pinza iglide® RW250

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente