Indicador de posición

Precisión hasta el milímetro...

posicionamiento preciso para viajes largos ya no es un sueño del futuro con el nuevo sistema de medición de viajes. Esto se debe a que mide con una precisión de 1mm. Y gracias a la instalación sencilla y al manejo fácil de usar, se pueden ahorrar costos en varias áreas.

teaser superwise
Tech up
  • medición extremadamente alta (precisión de 1 mm) gracias al innovador sistema de medición de viaje
  • Muy ligero
  • Monitoreo integrado del desgaste de la cadena energética (opcional)
  • Añadir para autoglide 5 El sistema de medición de
  • viaje viene como un conjunto con soporte de montaje, por lo tanto no se requiere alineación
  • Reemplaza un sistema de posicionamiento clásico
Reducción de costos
  • Asequible en la compra
  • Rápida instalación, por lo tanto, bajos costos de instalación
Prueba
  • Con el nuevo sistema de medición de desplazamiento, se puede lograr una alta precisión de medición de hasta 1 mm
Sostenibilidad
  • Larga vida útil gracias a una robustez excepcional
  • No es necesario reemplazar cadenas completas, el sistema se suministra como una unidad con

Mantenimiento predictivo implementado exitosamente

Evite el downtime, extienda la vida útil

i.Cee en una estación de lavado de trenes

Aplicaciones de clientes en todo el mundo

Ejemplos de i.Sense EC.P en la descripción general

Usted determina la manera de transferencia de datos y acceso Transferencia

I.CEE: local

I.CEE: local

i.ce:Cloud

i.ce:Cloud

Adquisición de datos de máquina inteligente...

El nuevo i.cee:Portal

Libro blanco sobre la optimización de la eficacia general del equipo (OEE)

whitepaper sobre plásticos inteligentes
  • Qué significa el monitoreo de condición igus® (i.Sense) Qué significa
  • el mantenimiento predictivo igus® (i.CEE)
  • Qué tecnología hay detrás de ambos sistemas Qué ofrecen los dos sistemas suministro
  • de energía industrial

Información...

Catálogo de noticias: noticias de plásticos inteligentes 2023

... Pruébalo...

... darse cuenta

Compra noticias de plásticos inteligentes en la tienda online de igus

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente