Cambiar idioma :

Vida útil hasta 21 veces más larga que el corredor de resistencia estándar con jaula xirodur B180

Mejor resistencia química y térmica del óxido de circonio con buena resistencia al desgaste

Nuevo material de jaula reforzado para una vida útil hasta un 50% más larga en comparación con las jaulas

La alternativa a las guías convencionales de rodillos cruzados con un ahorro de precio de hasta un 60%

Extremadamente resistente a los medios con baja absorción de humedad

Un resorte de disco en el interior de la carcasa garantiza una función de amortiguación de vibraciones en caso de altas cargas de choque

Además del diámetro exterior de 30mm, ahora también disponible con 38mm

Cojinete de rueda hecho de dos componentes para el igus: bicicleta; completamente libre de lubricación y resistente a la corrosión, resistente al desgaste y extremadamente suave

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas