2023 innovaciones en el stock de bares

barras redondas iglide® AX500

  • Resistente a la temperatura de -100°C a +250°C Resistente a
  • productos químicos
  • Cumple con el Reglamento de la UE 10/2011 EC
  • Reducción de costos Propiedades libres de mantenimiento reducen los costos de lubricación y mantenimiento
  • Rentable
barras redondas iglide® AX500

iglide® A160 hojas

  • Para revestimientos de grandes superficies de desgaste
  • Cumple con las normas FDA y EU10/2011 para productos químicos y alimentos
  • Alta resistencia a
  • los medios Reducción de costos Ahorre costos y elija entre muchas dimensiones y espesores
  • Las propiedades libres de mantenimiento reducen los costos de lubricación y mantenimiento
  • Rentable
A160 hojas

iglide® AD500

  • de alta temperatura para el área de alimentos
  • Compatible con
  • la FDA Detectable visualmente Detectable
  • La función Sin mantenimiento Reduce los costos de lubricantes y mantenimiento
  • Mayor rendimiento de funcionamiento
Placas AD500

iglide® A180 hojas

  • Cumple con las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el contacto con alimentos Buena
  • resistencia a los medios
  • Para ambientes húmedos
  • Alta resistencia al desgaste
  • Costo
Hojas A180

barras redondas iglide® B160

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistencia química Resistente al
  • desgaste
  • Ligero
  • Las propiedades libres de mantenimiento reducen los costos
Barras redondas B160

placa iglide® B160

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Resistente al desgaste
  • Ligero Reducción de
  • costos Las propiedades libres de mantenimiento reducen los costos de lubricación y mantenimiento
  • Rentable
Placa iglidur® B160

Comuníquese con un experto de Barstock

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente