Revestimientos para ejes & aerosoles hechos de polímeros iglide® de alta resistencia

igus® ofrece dos métodos para el recubrimiento del eje:

revestimiento de eje de metal

1. Enrevestimos tu componente por ti

2. Cúbrete tu componente tú mismo

Probado en el laboratorio de pruebas igus®

  • Muy buenos valores característicos mecánicos
  • Excelentes propiedades de desgaste y deslizamiento
  • Detalle preciso en superficies exactas
  • Autolubricante a través de lubricantes
Prueba de prueba de revestimiento para el revestimiento

Probado con pruebas

Silla de oficina ajustable reposabrazos con recubrimiento iglide IC-02

Armellones

Placas para montaje en poste con recubrimiento iglide IC-02

IC-02 polvo de recubrimiento

Muelles recubiertos para persianas con recubrimiento iglide

IC-02 polvo de recubrimiento

¿Qué materiales de recubrimiento iglide están disponibles?

iglide IC-01

  • Temperatura de aplicación -40°C a 90°C
  • Para aplicaciones interiores
  • Elimina la necesidad de lubricación adicional debido a los lubricantes sólidos incorporados
  • Aumenta la vida útil de la aplicación
iglide IC-01 polvo de recubrimiento

iglide IC-02

  • Temperatura de aplicación -40°C a 90°C
  • Para aplicaciones interiores
  • Elimina la necesidad de lubricación adicional debido a los lubricantes sólidos incorporados
  • Aumenta la vida útil de la aplicación
iglide IC-02 polvo de recubrimiento

iglide IC-03

  • Muy buenas características mecánicas
  • Detallado con superficies exactas
  • Elimina la necesidad de lubricación adicional debido a lubricantes sólidos incorporados
iglide IC-03 polvo de recubrimiento

iglide IC-04

  • Altamente resistente al desgaste Resistente
  • a productos químicos
  • Muy resistente a la temperatura (-100°C a 300°C)
  • Elimina la necesidad de lubricación adicional debido a los lubricantes sólidos incorporados
Iglidur IC-04 Polver de recubrimiento

iglide IC-05 para procesamiento

  • de
  • alimentos
  • Cumple con
  • la FDA
iglide IC-05 polvo de recubrimiento

iglide IC-06

  • Temperatura de aplicación -40°C a 140°C
  • Muy buenas características mecánicas
  • Detallado con superficies exactas
  • Elimina la necesidad de lubricación adicional debido a los lubricantes sólidos incorporados
  • Aumenta la vida útil de su aplicación Áreas típicas de aplicación
iglide IC-06 polvo de recubrimiento

Comuníquese con un experto en polvo de recubrimiento

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente