Cojinete plano iglide® F300 con brida
Tech up
  • Material resistente al desgaste y conductor para el
Reducción de costos
  • Libre de mantenimiento
  • Bajo coeficiente de fricción y desgaste
  • Rentable gracias al moldeo por inyección
Prueba
  • p = 1N/mm², resultado: 1.82µm/km
  • p = 5N/mm², resultado: 2.92µm/km
  • p = 10N/mm², resultado: 6.11µm/km
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no es necesaria lubricación adicional
  • Buen coeficiente de desgaste y por lo tanto una larga vida útil
  • igus soporta la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Conoce más sobre este tema aquí.

Optimizado para aplicaciones catódicas de pintura por inmersión

Asesoramiento para rodamientos lisos F300

Contacta con igus ahora

Caja de muestras - cojinetes lisos iglide®

¿Qué es iglide®?

Cojinetes lisos iglide® bajo escrutinio

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente