Otros diseños de rodamientos de igus®

Rodamientos de doble brida MKM
  • Ajuste a presión
  • Ambos lados montado axialmente
  • Compensación de tolerancia del espesor de la lámina
  • Fácil
  • instalación Prepresionada
  • axialmente Opción especial posible
Rodillo de filo de cuchillo A180
  • Rodillo
  • de filo de
Rodillo de filo de cuchillo A350
  • Óptimo para temperaturas más altas en el sector alimentario
  • Deflexión de correa 100% autolubricante
  • FDA y FAA
  • Cumple con la normativa CE 10/2011 EC
  • Larga vida útil de la correa
  • Para uso con temperaturas de hasta +180 °C
Rodillo de filo de cuchillo P210
  • Óptimo para aplicaciones pivotantes y rodantes
  • Buenos coeficientes de fricción y desgaste en ejes
  • Baja potencia
  • de accionamiento Estrecho
  • radios de deflexión Larga vida útil de la
  • correa deflexión de la correa 100% autolubricante
Cojinete multicomponente Q2E
  • Vida útil no alcanzada en aplicaciones de pivote de servicio pesado más allá de 12900 psi
  • Diseño optimizado y eficiente para una absorción aún mejor de las cargas de borde
  • Autolubricante
  • Resistente al desgaste y a la corrosión
  • Extremadamente estable de la forma
Rodamiento preestresado JVFM con brida
  • Gama de productos estándar desde stock
  • rodamientos lisos pretensados radial y axialmente
  • Completamente libres de holgura en estado descargado
  • Material: iglide ® J
  • Vida útil sin mantenimiento y calculable

Buscar herramientas de rodamientos y cajas de muestra:

calculadora de vida útil iglide
caja de muestras iglide

Ejemplos de aplicación de rodamientos iglide®

Maquinaria agrícola

Maquinaria agrícola

industria automotriz

Industria automotriz

maquinaria de construcción

Maquinaria de construcción

Equipo de fitness

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente