Cambiar idioma :
Estándares
Más****todoterreno
El corredor de resistencia
Altas temperaturas
iglide®
G300
J
M250
L280
T500
K
P
GLW
J260 J3
J350
L250
R
D J200
V400 X6 Z
UW500 • • • • • •
• •
•
•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
**Alta****resistencia a
**los medios
contacto con alimentosAplicacionesespeciales
iglide®
H
H1 H370 H2
A180
A200
A350
A290
T220
F H4 Q
UW
B C • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estándares y más todoterreno Estándares Más todoterreno
iglide®
G300
J
M250
L280
T500
K
P
GLW
Características generales
Densidad (g/cm3)
1,46
1,49
1,14
1,24
1,44
1,52 1,58 1,36 Color gris mate amarillo Antracita amarillo amarillo amarillo-beige negro negro Max.
absorción de humedad
a 73 °F y 50 %r.h.
(Gew.-%) 0,7 0,3 1,4 1,3 0,1 0,1 0,2 1,3 máx. absorción de agua (Wt.-%) 4,0 1,3 7,6 6,5 0,5 0,6 0,4 5,5 Coeficiente de fricción superficial, dinámico
contra acero (μ) 0,08-0,15 0,06-0,18
0,18-0,40
0,08-0,23 0,09-0,27 0,06-0,2 0,06-0,21 0,1-0,24
pv-value max.
(seco)
contra eje de acero, +68° F, Grosor de la pared del
rodamiento 1 mm
psi · ft/min 12,000 9,700 3,400 6,000 37,700 8,600 11.000 8,600 Propiedades mecánicas Módulo de elasticidad (psi) 1,131.000 348,100 391,600 507,600 507,600 768,700
1,116,500
Resistencia a la tracción a +68 °F (psi)
30,460 10,590 16,240 18,130 24,600
11,600 17,400
34,075
Resistencia a la compresión (psi)
11,310
8,702
7,542
8,847
14,500
8,702
9,572
10,730
Presión
superficial estática máxima admisible
(+68 °F) [psi]
11,600 5,076
2,901
8,702
21,760
8,702 7,252 11,600 Shore D dureza 81 74 79 77 85 72 75 78 Propiedades físicas y térmicas Max. largo plazo<br/ >temperatura de aplicación (°F) +266 +194 +176 +194 +482 +338 +266 +212 Max. temperatura de aplicación a corto plazo (°F) +428 +248 +338 +356
+599
+464
+392
+320
temperatura mínima
de aplicación (°F) -40 -58 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 conductividad térmica [W/m · K]0,24 0,25 0,24 0,24 0,60 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,60 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 0,24 0,60 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,24 0,60 0,25 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0
expansión térmica (+73° F) [K–1 · 10–5]9 10 10 9 5 3 4 17 Propiedades eléctricas Resistencia específica de
volumen (Ωcm)
> 1013 > 1013 > 1013
> 1013
1012 > 1013
> 1011
Resistencia superficial (Ω)
> 1011 > 1012 > 1011
> 1012
< 103
>
1012
> 1012
> 1011
Carrera de resistencia y altas temperaturas
El corredor de resistencia
Altas
temperaturas
iglide®
J260 J3
J350
L250
R
D
J200
V400
X6
Z
UW500
Características generales
Densidad (g/cm3)
1,35
1,42
1,44
1,5
1,39
1,4 1,72
1,51
1,53
1,4
1,49 Color amarillo amarillo amarillo beige rojo oscuro gris oscuro blanco azul oscuro marrón negro Máx. absorción de humedad a 73 °F y 50 %r.h. (Wt.-%) 0,2 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Máx. absorción de agua (Wt.-%) 0,4 1,3 1,6
3,9
1,1 1,1
0,7
0,2
0,5
1,1
0,5
Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero (μ)
0,06- 0,2 0,06-
0,2 0,08- 0,2
0,08-0 ,19
0,09-
0,25 0,08-
0,26 0,11-
0,17 0,15 0,09- 0,25 0,25 0,14
0,20- 0,06 0,20- 0,36 pv-valores, máx. (seco) contra eje de acero, +68 °F, espesor de pared de rodamiento 1 mm psi · ft/min 10,000 14,000
13,000
11,500
8,700
8,600 14,000
38,350
24,000 10,000
Propiedades mecánicas Módulo de elasticidad (psi) 319,100
391,600
290,100
282,800
290,100 406,100 652,700 2,320,600 348,100 2,321,000
Resistencia a la tracción a +68 °F (psi))
8,702 10,150
7,977 9,718 10,150
10.440
8,412
13,780
42,060
13,775
37,710
Resistencia a la compresión (axial) (psi) 7,252 8,702 8,702 6,817 9,863
10,150
6,237
6,817
27,560
9,427
20,310
máx. presión
superficial recomendada
(+68 °F) [psi]
5,802 6,527 8,702 6,527 3,336 3,336 6,527 21,760 21,760 20,310 Dureza Shore D 77 73 80 68 77 78 70 74 89 81 86 Propiedades físicas y térmicas Max. temperatura de aplicación a largo plazo (°F) +248 +194 +194 +194 +194
+194 +194
+392
+482 +482
+482
Máx. temperatura de
aplicación a corto plazo (°F)
+284
+248 +428 +356 +230 +230 +248 +464 +599
+590 +572 Min.
temperatura de aplicación (°F) -148 -58 -148 -40 -58 -58 -58 -148 -148 -148 -148 Conductividad térmica [W/m · K]0,24 0,24 0,25 0,25 0,24 0,24 0,55 0,62
0,6
Coeficiente
de expansión térmica
(
+73 °F
)
[K–1 · 10–5]13
13
7 10 11 11 8 3 1,1 4 4 Propiedades eléctricas
resistencia
volumétrica específica (Ωcm) > 1012 > 1012 > 1013 > 1010 > 1012 > 1014 > 108 > 1012 1011
<
109
resistencia superficial (Ω)
> 1010
> 1012 > 1010</p
>
> 1011
> 1012 > 1014
> 108
> 1012
1011
< 109
Alta resistencia a los medios y contacto con alimentos
Alta resistencia a
medios
contacto con alimentos
iglide®
H
H1 H370 H2
A180
A350
A500
A290
T220
Características generales
Densidad (g/cm3) 1,71
1,53
1,66
1,72
1,46
1,14
1,42
1,28 1,41 1,28
Color Gris crema Gris Marrón blanco azul Marrón blanco
azul Marrón blanco blanco blanco Max. absorción de humedad a 73 °F y 50 %r.h. (Wt.-%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,5 0,6 0,3 1,7 0,3 0,3 Máx. absorción de agua (Wt.-%) 0,3 0,3
0,1
0,2
1,3
7,6 1,9
0,5
7,3
0,5 Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero (μ) 0,07- 0,2 0,06- 0,2 0,07- 0,17 0,07-0 ,30 0,05- 0,23 0,10- 0,40 0,09 - 0,2 0,26- 0,41 0,13- 0,40 0,20- 0,32 valores PV (seco) contra eje de acero, +68 °F, espesor de pared de rodamiento 1 mm psi · pies/min 39,000 22,800 21,000 16,500 8,750 2,900 11,500 8,000 6,600 8,000 Propiedades mecánicas Módulo de elasticidad (psi) 1,813,000 406,100 1,610,000
1,494,000
333,600
362,600
290,100 522,100 522,100
1,276,000
261,100 Resistencia a la tracción a +68 °F (psi) 25,380 7,977 19,580 30,460 12,760 16,820 15,950 20,310 36,260 9,427 Resistencia a la compresión (axial) (psi) 11,760 50 11,310 11,460 15,810
11,310
7,832
11,310
17,110
13,200
7,977
presión superficial
máxima recomendada
(+68 °F) <span translate
="no">1 13,050 11,600 10,880 15,950 4,060 2,611 8,702 17,400 10,150 5,802 Shore D dureza 87 77 82 88 76 81 76 83 88 76 Propiedades físicas y
térmicas
Máx. temperatura de aplicación a largo plazo (°F) +392 +392 +392 +194 +356 +482 +284 +212 Temperatura máxima de
aplicación a corto plazo (°F)
+464
+464
+464 +464
+230 +338
+410
+572
+356
+320
Temperatura mínima de
servicio :( °F)
-40 -40 -40 -40
-58
-40
-212
-212 -40
-40
Conductividad térmica [psi] [W/m · K]
0,6
0,24 0,5 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
0,24
Coeficiente de expansión térmica (+73 °F) [K–1 · 10–5]
4
6
5
4
11 10 8
9
7 11
Propiedades eléctricas Resistencia
específica
hacia delante (Ωcm)
1012
< 105
> 1015 > 1012
> 1013
> 1011 > 1014
> 1011
1011
> 1010
Resistencia superficial (Ω)
< 102
> 1011
< 105
> 1014
> 1011
> 1012 > 1011
> 1013
> 1011 <
span translate="no">23
1010
Aplicaciones especiales
Aplicaciones especiales
iglide® box-shadow:0 F -
H4
Q
UW
B
C
Densidad (g/cm3)
1,25
1,79
1,4
1,52
1,15 20px 20px 1,1
Color
negro
Marrón
negro
negro negro
Gris box-shadow:0 Blanquecino
Máx.
absorción de humedad
a 73 °F y 50 %r.h.
(Gew.-%)
1,8
0,1
0,9
0,2
1,0 1,0
1,0 1,0 background-color max.
absorción de agua (Wt.-%)
8,4
0,2
4,9
0,8
6,3 blogspo6,9
Coeficiente de fricción superficial, dinámico
contra acero (μ)
0,1-
0,39
0,08-
0,25 0,25
0,05-:: 0,15
0,15-0
,35
0,18-
0,28
0,17-
0,25
p-valor max. (seco)
contra eje de acero, +68 °F,
Grosor de la pared del rodamiento 1 mm
psi · ft/min
9,700
9,400
16,000
8,600
4,200
2,800
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidad
1,682,400
1,087,700
652,700
1,392,362
261,100
275,600 -
Resistencia a la tracción en
+68 °F (psi)
37,700
17,400
17,400
13,000
7,977 -
8,702
Resistencia a la compresión (axial)
(psi)
14,200
7,250
12,910
10,150 503
2,901
4,351
Max. recomendado
presión superficial
(+68 °F) [psi]
15,200
9,400
14,500
5,800::
5,802
5,802
Dureza de la costa D
84
80
83:::: 78 $ctrl.result.total+'
69
72
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura de aplicación (°F) a largo plazo superior de la aplicación (°F) +52
+284
+392
+275
+194
+212
+194 background-color Temperatura de aplicación (°F)
+356
+464
+311
+230
+266
+266
Inferior temperatura de aplicación (°F) +52
-40
-40
-58
-40
-40
[W/m · K]
0,65
0,24
0,23
0,6
0,24 0,24
0,24 $ctrl.result.total+' coeficiente de expansión térmica
(+73 °F)
[K–1 · 10–5]
12
5
5 5
6 background-color 12 $ctrl.result.total+'
15
Propiedades eléctricas
Resistencia específica
de avance (Ωcm)
< 103
> 1013 13
> 1015 background-color
< 105
> 1010
> 1010
Resistencia de superficie (Ω)
< 102 1050
> 1012
> 1012
< 105
> 109
> 109

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas