iglide® J4: bajo costo y bajo desgaste

J4
J4
J4
J4
LKW
25 dimensiones - ex stock
datos del material: iglide® J4
Densidad1,48 g/cm3
ColorGris
Max. absorción de humedad a 73°F y 50% r.h.:0,3 peso-%
Max. absorción de agua1,3 peso-%
Temperatura superior de aplicación a largo plazo194°F
Temperatura superior de aplicación a corto plazo248°F
Temperatura de aplicación más baja-58°F
Módulo E de doblado2,350 MPa
Max. presión superficial35 MPa
Resistencia superficial> 1012Ω

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente