Cargas aún mayores
El nuevo rodamiento multicomponente iglide® combina los beneficios de una carcasa de polímero duro y un núcleo iglide® tribooptimizado para crear un rodamiento único: Las vidas de servicio que antes no se alcanzaban con un rodamiento de polímero moldeado por inyección Las aplicaciones pivotantes de alta resistencia incluso más allá de una carga radial de 17,400 psi muestran el potencial.
Autolubricante
Resistente al desgaste
Extremadamente forma estable
Resistente a la corrosión Áreas de
**aplicación:**Ingeniería
agrícola, vehículos utilitarios y de construcción, ingeniería mecánica