Portadores readychain® & readycable® preensamblados & en noticias 2021

E-chain® enchufable...

e-chain enchufable
  • La fijación más simple en su aplicación
  • Alivio de tensión integrado y sello
  • Ahorre 80% tiempo de montaje Montajes
  • optimizados listos para instalar
  • Para el servicio: desenchúfelo, vuelva a enchufarlo,

Portador snap-on readychain®...

  • Simplemente conecte otros puntos de conexión en la interfaz
  • Todos los productos de transferencia en una ubicación central
  • Haga clic y mantenga presionado Instalación
  • sin herramientas

Cables de extensión AIDA Cables

Cables de extensión AIDA
  • 50% menor esfuerzo de montaje debido a la tecnología push-pull
  • Los sistemas e interfaces de robots existentes se pueden ampliar de manera flexible con las extensiones de cable exhaustivamente probadas
  • Diferentes calidades de cable y clases de precio: utiliza el cable con la mejor relación precio-rendimiento en su aplicación de robot

Ethernet de un solo par aprovechado

Readycable Ethernet de un solo par
  • Comunicación Ethernet compatible con cadena de energía para toda la planta
  • 25% más delgada como Cat5e, con la misma tasa de transmisión de datos
  • 25% menor radio de curvatura en comparación con CFBUS.PUR.045
  • 20% de ahorro de costos en comparación con cable CAT5e (CFBUS.PUR.045)
  • Ahorro de tiempo porque listo para conectarse

Conjuntos de conectores enchufables

Conjuntos de conectores enchufables
  • Tecnología de conexión confiable
  • Excelente alivio de tensión
  • Sin cargos mínimos de pedido o cantidad mínima de pedido
  • Reducción en número de proveedores

Macros EPLAN Bosch

  • Generación automática de planos de cables, lista de piezas y otros documentos de diseño en sistema CAE
  • 7 calidades por cable directamente disponibles en EPLAN
  • Reduzca el tiempo de diseño en un 50% con macros EPLAN listas para usar
  • Diseñada digitalmente &

readycable cables híbridos Siemens con OCC...

Cables híbridos de Siemens readycable con OCC
  • Espacio de instalación y peso: solo un cable para alimentación y datos
  • Generación automática de plan de cables, lista de piezas y otros documentos de diseño en sistema CAE
  • Haga su pedido en línea con número de fabricante
  • Reducción de existencias: en 24 hrs desde stock para

Información general de noticias cables

Resumen de noticias cadenas energéticas

Resumen de noticias smart plastics

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente