readychain® iMSPO:</br>sistema de energía móvil en tierra para terminales</br>de contenedores
  • IEC 80005-1, Anexo D - 6.6kV, 7.5MVA,
  • Directiva de Maquinaria de la UE 2006/42/CE,
  • clase de protección contra la corrosión C5-M,
  • y clase de protección IP67.
Infografía de buques portacontenedores para IMSPO
Laboratorio de pruebas IMSPO en Colonia

Sus beneficios de un vistazo

Tech up

Tech up

  • Suministro simple, rápido y modular de energía en tierra para buques, independientemente de la posición de amarre
  • Sistema compacto: No hay equipo adicional en el área de trabajo durante el posicionamiento y fuente de alimentación activa
  • Ergonómicamente mejor conexión de los cables de la nave Procedimiento de interbloqueo
Reducción de costos

costos

  • Un enchufe móvil frente a muchos enchufes fijos = la reducción en el número de enchufes da como resultado menos cableado y trabajo en tierra y menos paneles de conmutación
  • Con una toma móvil = 100% de conectividad = amortización más rápida de la inversión total
  • Sistema orientado al futuro
Prueba

Prueba

  • Tipo prueba incl. prueba eléctrica
  • Diseñado según IEC 80005-1, Anexo D - 6.6kV, 7.5MVA Cumple con la
  • Directiva de Maquinaria de la UE 2006/42/CE
  • Sistema de protección contra la corrosión según la
  • clasificación C5-M IP67 para componentes eléctricos
Sostenibilidad

Sustentabilidad

  • A " Zero Emission " puerto con energía en tierra
  • Apagado de todos los generadores diesel, reducción de emisiones contaminantes como partículas, óxidos de nitrógeno y azufre así como emisiones de CO2
  • Las cadenas energéticas pueden reciclarse durante el mantenimiento

Ejemplos de aplicación con readychain®

Torno multihusillo MULTISPRINT

Sistema de suministro único que permite un suministro de energía seguro y confiable

Encadenas listas completamente preaprovechadas en el momento de la entrega

Minutos en lugar de días: solución completa de igus reduce el tiempo de montaje de los centros de mecanizado En sus centros

Manejo automático de medicamentos: Mach4

Manejo automático de medicamentos: las cadenas de energía aprovechadas aseguran 20,000 movimientos por día

soluciones readychain para suministro de energía en tierra

3.000 conexiones eléctricas en tierra al año con sistemas flexibles de suministro de energía

Aplicaciones readychain

Aplicaciones con sistemas readychain

Pida la caja de muestras sin cargo

El laboratorio de pruebas más grande del mundo

Sistemas de suministro de energía listos para conectar

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente