plásticos inteligentes en grúa pórtico montada sobre raíl | igus

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cadenas de energía con sistemas de monitoreo de condición para la detección de fuerza de tracción/empuje (iSense EC.P), para monitoreo de fuerza de tracción del cable (iSense CF.P) y para detección de rotura (iSense EC.B) así como un sistema de mantenimiento predictivo
  • Requisitos: Operación segura y sin fallas de un gran número de cables pesados en condiciones ambientales adversas
  • Industria: grúas
  • Éxito para el cliente: Con la instalación de smart plásticos, el cliente ahora tiene control total, visión general y seguridad para el suministro de energía en su grúa RMG
plásticos inteligentes en grúa RMG

El reto

Solución

  • En caso de un incidente con una cadena energética, ya sea un canal guía doblado, cuerpos extraños en el canal guía, un bloqueo o la rotura de un eslabón de cadena, se informa al operador de la grúa del incidente y, si se desea, el sistema también se puede detener de una
  • Incorpora las funciones de monitoreo de condición y envía una
  • Señal con respecto a la información de mantenimiento o reemplazo de la e-chain®
  • Todos los datos del sensor se pueden ver en línea o en la red de la empresa a través de un tablero en tiempo real
  • Recuperable de diferentes dispositivos finales/canales de salida
  • Es posible configurar alarmas y responder a valores de fuerza crecientes en la e-chain® o cables y planificar una intervención de mantenimiento a tiempo.
  • Los valores como la temperatura, la aceleración y la velocidad se pueden llamar en tiempo real a través del tablero

Sensor EC.B en el extremo móvil flotante

plásticos inteligentes en grúa RMG con EC.B

Módulos plásticos inteligentes en el gabinete de control

módulo de plástico inteligente en grúa RMG

Más información sobre tecnología de grúas

Cables flexibles chainflex® en tecnología escénica

10 consejos para la industria de grúas

Folleto de la industria de grúas

Folleto de la industria de grúas

Servicio naranja

Servicios de Ingeniería

Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente