Sistemas de llenado en la industria farmacéutica

Al llenar ampollas, un triflex® R e-chain® aumenta la vida útil de un robot

Perfil

  • Lo que se necesitaba: indefinido
  • Requisitos: altas cargas de movimiento estresaron los cables y provocaron rupturas de cables. La tarea consistía en hacer que el sistema de manejo fuera operacionalmente seguro y también actualizarlo visualmente. Se debe incluir el número de cables eléctricos y neumáticos que cuelgan de forma libre
  • Éxito para el cliente: el triflex R guía los innumerables cables eléctricos y neumáticos de manera segura y compacta. Debido al diseño redondo, el sistema de suministro de energía se desliza sobre el contorno exterior del robot y no puede quedar atrapado o atascado. Los radios de curvatura mínimos definidos también extienden significativamente la vida útil.
robots triflex R

Problema

Solución

Los cables dentro del sistema de suministro de energía están protegidos de manera segura y pueden acomodar fácilmente todos los movimientos.

Los robots pick-and-place también tienen aceleraciones muy altas debido a sus altas velocidades. Con triflex R están acolchados de forma segura .

Trabajar en condiciones de sala limpia. El sistema de suministro de energía blanco soporta la " impresión limpia ".

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Discuta su proyecto con un experto en robot dresspack

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente