robots en la producción de conchas corporales

Sin tiempo de inactividad del sistema: sistema de suministro de energía 3D para robots en la producción de carcasas corporales

Los sistemas de cadena energética triflex RS ahorran costes de más de 100.000€ al año para MA Automotive

Perfil

  • Lo que se necesitaba:  sistema de retracción triflex® paquete e-chain para sistema de retracción
  • Requisitos: el sistema de suministro de energía tenía que tener una resistencia a la tracción muy alta y un peso muerto bajo, con una alta aceleración de 0 a 2 m/s tiene que soportar fuerzas muy altas, además de las condiciones ambientales más adversas, como, entre otras cosas,
  • Éxito para el cliente: no hay más tiempo de inactividad del sistema debido a los arneses de cables rotos, todos los robots operan sin problemas, la inversión ya se ha pagado por sí sola en muy poco
cadena de energía triflex

Problema

Solución

Reequipado con éxito de la A a la Z

En total había cuatro robots problemáticos, donde tuvimos que lidiar con condiciones espaciales extremadamente ajustadas. Todos estaban equipados con el triflex R establecido por igus y ya no causan problemas. Los anteriores paros de planta ahora son cosa del pasado.

Steffen Modes

Jefe de Mantenimiento, Construcción de Carrocería en MA Automotive Deutschland

cadena de energía triflex
cadena de energía triflex

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente