Para el nuevo sistema de manejo, igus (misión corporativa: " plásticos para mayor vida ") no solo suministra el sistema de suministro de energía. El accionamiento por tornillo de plomo de la pinza compleja está montado en un rodamiento liso iglidur hecho de plásticos de alto rendimiento con lubricante " incorporado permanentemente ". Esto ofrece varias ventajas sobre los rodamientos de bolas convencionales: ahorra peso, no requiere lubricantes suministrados por separado y puede estar seguro de tener un sistema de rodamientos duradero y resistente a la abrasión que no requiere mantenimiento. Al mismo tiempo, la lubricación no libera ningún componente al ambiente: de esta manera se mantienen las condiciones de sala limpia. Schmid tiene mucha experiencia con este tipo de rodamientos. En otras series de máquinas, que se desarrollan y construyen en Niedereschach, más de 100 cojinetes lisos de plástico iglidur ya aseguran secuencias de movimiento suaves, en
el verdadero sentido de la palabra