Robot colgante: guía de cables segura y flexible para robots de brazo articulado KUKA en la construcción de aeronaves

La filial de Airbus utiliza cadenas energéticas plásticas triflex R y E4/4 en los ejes 1 a 7

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cadena energética E4/4
  • Requisitos: suministro sin fallas de un KUKA 125 - 2 con energía y datos en los ejes 1 a 7
  • Industria: construcción aeronáutica Éxito para el cliente:
  • El triflex R sigue de manera flexible el complejo movimiento del robot brazo articulado. Un radio de curvatura definido aumenta enormemente la vida útil de los cables guiados y las mangueras más allá de lo que permite una manguera de protección de cables
Robots KUKA

Problema

Solución

El robot KUKA colgante se puede girar 380°. Esto se logra con una cadena energética E4/4 en el primer eje

Robot articulado KUKA
Robot articulado KUKA

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Discuta su proyecto con un experto en robot dresspack

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente