Producción de bombillas LED con cobots

Producción de bombillas LED con cobots

Compañía: Tan Phat Persona de contacto: Mr. Vinh Ha Tien País: Vietnam

Problema

  • curvatura muy apretado
  • Al mover el cobot sin sistema de suministro de energía, los cables se doblaban demasiado y de manera impredecible
  • El cobot no podía utilizar todo su potencial de movimiento sin un sistema de suministro de energía definido

Solución

  • No hay problemas de cable ya que están protegidos por [Link pagenr="1783" title="TRE.40.058.0.B" parameter="#section_8"].
  • Incrementar la estabilidad de todo el sistema
  • Los cobots se mueven de manera mucho más uniforme sobre toda el área de trabajo
  • Protección de cables que se utiliza contra el posible contacto de los cobots entre sí mediante posible programación incorrecta evitada

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Discuta su proyecto con un experto en robot dresspack

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente