ECS_GEN_igus_Cable_Clip__DE_1.png

Colocar cables en el cobot es más fácil

Fijación rápida de cables cobot

  • Cada clip de cable viene con una cinta de velcro sin silicona con una longitud de 500 mm o 1000 mm para sujetarlo.
  • La longitud de la cinta de velcro depende del diámetro del objeto al que está unido el clip y de cuántas piezas se divide el clip de cable.
  • En el caso de grandes diámetros y un clip dividido en tres secciones, la cinta de velcro de 1000mm es definitivamente la elección correcta.
Clip de cable con cinta
  • Instalación rápida y sencilla en superficies con una amplia variedad de formas y diámetros
  • Tipo compacto y ligero
  • Sin silicona
  • Perfecto para aplicaciones que
  • Apto para uso múltiple
  • Se puede dividir en hasta tres segmentos (comprar 1x y conectar cables hasta tres puntos)
  • Ya en uso en cobots, robots industriales y otras aplicaciones
  • Apto para uso múltiple
  • cinta de velcro en lugar de cinta de cable El Clip
  • para cables también se puede reciclar en el programa de reciclaje igus® Chainge al final de su ciclo de vida

Áreas de aplicación

Fijación de los cables con Clip para cables y cinta de velcro suministrada

Clip de cable en el igus Rebel® y fijación de los cables mediante bridas para cables

Clip de cable con cinta de velcro en la fuente de alimentación para organizar y guiar óptimamente los cables

Explicación del clip de cable

Instalación de la pinza de cable


Abrazadera cobot como una sola pieza

Abrazadera Cobot como una sola pieza

Kit de robots universales

Paquetes de Cobot UR

Discuta su proyecto con un experto en robot dresspack

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente