Cambiar idioma :

Con base en la experiencia de la Solución de Cable SCARA desarrollada en 2020, ahora está disponible una variante de sala limpia certificada: la Solución Clean SCARA Cable. Las conexiones de montaje giratorio optimizadas permiten hasta ISO Clase 2 (certificación IPA). En combinación con el diseño e-skin® SKS20, que ha sido probado y probado en la clase más alta de salas limpias, también se pueden implementar aplicaciones altamente dinámicas. El probado principio de apertura de cremallera del SKS20 permite un llenado rápido y fácil de los cables. La nueva Solución Clean SCARA Cable está disponible en todas las conexiones conocidas de la Solución de Cable SCARA Estándar.
y mangueras en sala limpia
La* vida útil extremadamente larga garantiza menos desperdicio
La Solución Clean Scara Cable también consta de tres elementos, los cuales coinciden con el robot Scara respectivo o están adaptados al mismo.




Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas