Mochila Techman Robot

mochilas triflex® R para Techman Robot®

Gestión de cables triflex® R superior para todos los robots colaborativos

Utilice la herramienta robotizada dresspack para configurar una solución única

  • Elige entre 3 opciones de mochila Gancho
  • y lazo
    • Gancho y lazo
  • con soportes de* luz Gancho y lazo con soportes
    • protegidos
  • Personalizar por tamaño, conexión, sistema de retracción,

Elige entre 3 tipos de kits de cobot universales

Techman Robot VEL

TR.COB.VEL.40/.30

  • 1 portacables triflex® aprox. 6 pies
  • 4 longitudes de gancho y bucle de un metro
  • 4 bases de montaje de plástico
  • 1 soporte de alivio de tensión
  • 1 juego de clips de bloqueo
  • 1 juego de tornillos 1 herramienta de
  • montaje
Techman LT

TR.COB.LT.40/.30

  • 1 portacables triflex aprox. 6 pies
  • 4 longitudes de gancho y lazo de un metro
  • 4 bases de montaje de plástico
  • 4 soportes de luz (tornillos incluidos)
  • 1 soporte de alivio de tensión
  • 1 juego de clips de bloqueo 1 herramienta
  • de montaje
Techman PRO

TR.COB.PRO.40

  • 1 portacables triflex aprox. 6 pies
  • 4 soportes protectores (tornillos incluidos)
  • 4 longitudes de gancho y lazo de un metro
  • 4 bases de montaje de plástico
  • 1 soporte de alivio de tensión
  • 1 juego de clips de bloqueo 1 herramienta
  • de montaje
triflex TRC

Portacables robóticos triflex® R

  • 5 estilos diferentes, fácil montaje/desmontaje
  • Protección contra la suciedad, astillas & escombros
  • Impacto & resistente a la abrasión
soportes de robot

soportes y accesorios triflex® R

  • Soportes estándar para un montaje rápido y sencillo
  • Los módulos de varillas de fibra crean pretensiones
  • Protectores, chaquetas a prueba de calor &
cables de robot

cables roboticochainflex®

  • Para robots multieje, cobots y movimientos 3D
  • Chaqueta exterior: Opciones PUR y TPE
  • Refrigerante, muesca,

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Discuta su proyecto con un experto en robot dresspack

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente