TRX revoluciona el movimiento 3D

Triflex® TRX telescópico: instalación que ahorra espacio con una distancia de retracción de hasta 36

Telescópico y retorcible combinado en****una e-chain

  • El TRX complementa las funciones de la serie triflex R y ahora también las hace telescópicas
  • Debido a su diseño patentado, los eslabones de cadena del TRX permiten una compensación de longitud de hasta 36% entre sí sin perder la conexión o la capacidad de torsión.
  • La banda elástica dentro del TRX retrae los eslabones de nuevo a su punto de partida y la fuerza de retracción se puede ajustar mediante la banda elástica
  • Reducción de peso de hasta 83% en comparación con una solución con un sistema de retracción (RSP)
  • El estudio de diseño TRX es actualmente 100% compatible con el TRE.60.087.0.B, seguirán otros tamaños de cadena.

Experimente el TRX desde ángulos completamente nuevos

Inicie la animación con el botón Reproducir y cambie el ángulo de visión con el mouse

Triángulo Tech up

Tech Up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

TRX transparent con Apunte

Enrutamiento de cables en el TRX


Matthias Meyer explica el

  • movimiento TRX 3D como todas las cadenas electrónicas triflex R
  • Capacidad torsional como
  • todas las cadenas eléctricas triflex R Extensible y Acortar como todas las cadenas electrónicas triflex R
  • Compatible con TRE y TRC en el tamaño apropiado
  • Lo más destacado es que el TRX también es telescópico

triflex R TRX en Testlabor

The Proof: El triflex® R TRX en el laboratorio de pruebas igus


Productos adecuados para el TRX

Carro de la ventana con consola
leyenda

Tubo angular con soporte

  • montaje La conexión compacta
  • Los orificios ranurados de los soportes adaptadores del tubo angular permiten el montaje directo en una amplia gama de modelos de robots, sin el uso de adaptadores adicionales.
  • Además, la conexión compacta convence por su diseño que ahorra espacio para generar un punto de conexión óptimo incluso en celdas confinadas.

TRX - Vinculacion para el taller
La conexión TRX pasa a la sala de comercio

Conexión compacta para conectar el TRX al tubo angular

  • Con
  • alivio de tensión Adecuado para el tubo angular TR.912.099
  • Rápido de
  • montar y ahorro de espacio Amplia gama de opciones de configuración

Otros productos y opciones para TRX

Chainflex® Robot Leeds

cables roboticochainflex

Retransmisiones robotizables readychain®

TRX como una cadena lista

Readycable® Robot Leeds

cables de robot listos para cables

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente