triflex® RSEL & RSSL

Instrucciones de montaje

Sistema de retracción lineal RSE

haga clic para agrandar

Retire los pies de montaje

haga clic para agrandar

Soporte RSE

  • Monte el soporte de soporte en la parte inferior del sistema lineal RSE a ambos lados

haga clic para agrandar

Adaptador de montaje

  • Cada modelo de robot utiliza un adaptador de montaje diferente.
  • Sujete los pies de montaje y el adaptador juntos.
  • Instale el adaptador de montaje en el robot.

haga clic para agrandar

Instalación del sistema de retracción

  • Los pernos deben apretarse

haga clic para agrandar

Raqueta de tenis (abrazadera eje 6) instalación Raquetas de

  • tenis disponibles para la mayoría de los modelos de robots
  • Se puede montar en cualquier dirección.

haga clic para agrandar

Instalación del soporte del eje 6

Instalación del cable

  • Fácil instalación de cables posible con triflex® TRE y TRCF solamente.
  • Si utiliza TRC, los cables deberán ser pescado individualmente

haga clic para agrandar

Instale los clips de bloqueo

  • triflex® TRE solamente: instale los clips de bloqueo en cada posición fija del soporte
  • extremo esférico de triflex® R en la EOAT (herramientas del extremo del

Instale triflex® R

  • Instale primero triflex® R en el soporte de montaje del eje 6.
  • Asegúrese de que triflex® R no esté torcido.

Instalación de abrazaderas CFX Instale abrazaderas

  • CFX para asegurar los cables

Instalación de protectores

  • Para pretender el sistema, tire del triflex® hacia adelante dos eslabones e instale un protector a la salida del extremo móvil

haga clic para agrandar

Instalación de protectores Instale protectores

  • donde triflex® R haga contacto con

Guía de solución de problemas lineal triflex® RSE

  • Instale el soporte de RSE en el punto medio del riel RSE
  • Instale más triflex® R fuera del sistema RSE. El movimiento del robot es mayor que el recorrido disponible del Sistema RSE
  • Asegúrese de que las bandas tengan tensión
  • Confirme que el sistema esté libre de residuos
  • Reducir la longitud de triflex® R fuera del sistema RSE
  • Tire del sistema hacia adelante dos eslabones e instale un protector a la salida del soporte de paso, creando así un tope

Discuta su proyecto con un experto en robot dresspack

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente