triflex® RSP

Instrucciones de montaje

Montaje con placa adaptadora

Placa adaptadora de montaje

Monte el sistema triflex® RSP

Monta la raqueta de tenis " "

Instalar triflex® R dresspack

Ajustar la longitud

Alinear


Compensación de presión

Ajustar raqueta de tenis

Conecte la unidad de ecualización de presión

Ajustar la presión de aire

rsp_10
rsp_10

Configuración óptima

  • Para el ajuste de presión más preciso, llene el triflex® R con cables y mangueras y accione el robot en posición vertical con el eje 6 hacia abajo.
  • Aumente la presión del aire hasta que la rueda vuelva a la posición inicial (F).
  • Tome nota de la presión requerida para devolver la rueda a la posición de inicio. Esta configuración es la fuerza máxima requerida y no debe aumentarse.

Guía de solución de problemas de triflex® RS

  • La presión del aire es demasiado baja. Retire el aire del sistema y repita el paso 8, 9 & 10 del manual de instalación.
  • La presión del aire es demasiado alta. Retire el aire del sistema y repita el paso 8, 9 & 10 del manual de instalación.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

David Sandiland
David Sandiland

Robotics Product and Sales Manager

+1 800 521 2747Correo

Servicio al cliente