iglide® PRT-01-700: Grande y robusto

PRT-01-700
Tech up
  • Altamente resistente, para grandes espacios de instalación
Reducción de costos
  • Dimensión estándar del catálogo: 700 mm de diámetro interior
Prueba
  • Probada para carga y desgaste en el laboratorio igus
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]

Aprender más acerca de PRT-01-700

Catálogo interactivo de nuevos productos

¿Qué es iglidur?

Configurador en línea

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente