Cambiar idioma :
| Marcado | Unidad | PRT-02-30 | PRT-02-60 | PRT-01-30 | PRT-01-60 | PRT-01-100 | PRT-01-150 | PRT-01-200 | PRT-01-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | lbs | 0,441 | 1,54 | 0,88 | 2,43 | 2,87 | 4,85 | 7,05 | 16,75 |
| Capacidad de carga axial, estática | lbs | 5,620 | 10,116 | 6,070 | 11,240 | 12,364 | 17,954 | 22,480 | 33,721 |
| Capacidad de carga axial, dinámico | lbs | 1,573 | 2700 | 1,573 | 3,372 | 3,596 | 5,620 | 6,744 | 20,232 |
| Capacidad de carga radial, estática | lbs | 562 | 2,250 | 1,124 | 2,248 | 3,596 | 5,620 | 7,868 | 10,116 |
| Capacidad de carga radial, dinámico | lbs | 157 | 629 | 337 | 674 | 1,124 | 1,798 | 2,248 | 6,069 |
| Velocidad de rotación límite, seco | 1/min | 200 | 120 | 250 | 200 | 150 | 100 | 80 | 50 |
| Rigidez axial | N/µm | - | - | 100 | 300 | 65 | 450 | 500 | 500 |
| Rigidez radial | N/µm | - | - | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Máx. permisible momento de inclinación | ft-lbs | 73 | 147 | 147 | 590 | 1,106 | 1,475 | 2,802 | 3,687 |

Inclinación frente a movimiento de carga
Todos los valores de carga asumen que el PRT se ensambla con tornillos de cabeza de zócalo (clase de resistencia 8.8) en el diámetro del círculo de paso exterior. Para el montaje del PRT, los tornillos deben insertarse a una profundidad mínima de rosca de 10mm
.
PRT-01-30: M4, min. 8 tornillos PRT-01-60: M5, min. 10 tornillos PRT-01-100: M5, min. 12 tornillos PRT-01-200: M6, min. 12 tornillos
Todos los datos pueden ser utilizados tanto para montaje lateral como horizontal.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas