Cambiar idioma :
Con nuestras combinaciones de juntas de horquilla igubal® plásticas, ofrecemos una alternativa rentable a las juntas de horquilla de acero inoxidable En las máquinas de pesaje y llenado para productos alimenticios, las juntas de horquilla se controlan neumáticamente y así acúan el sistema de aleta.
Número
de parte Max. stat. axial
Max. stat.
carga de tracción axial a corto
plazo carga de tracción largo plazo
igubal® GERMF-06
1300 N
650 N
Más información sobre productos aplicados aquí
GmbH Control neumático de solapa
Otras aplicaciones interesantes de áreas extremadamente diversas se pueden encontrar aquí.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas