Cambiar idioma :

Minimice el tiempo de inactividad de la línea transportadora y elimine el mantenimiento relacionado con la lubricación conrodamientos de inserción de plástico JEMque funcionan en seco. Estos cojinetes de plástico son un reemplazo 1:1 para los rodamientos metálicos y funcionan sin el uso de grasas o aceites lubricantes, lo que garantiza un funcionamiento sin mantenimiento y seguro para los alimentos.
Reemplace directamente sus cojinetes de inserción de metal existentes con igubal® JEM, sin necesidad de rediseño. Estos rodamientos de inserción esférica de plástico, diseñados con polímeros de alto rendimiento incrustados con lubricantes sólidos, duran 8 veces más que sus contrapartes metálicas. El aumento de la vida útil significa menos reemplazos y menores costos de operación. igubal® JEM también es libre de grasa, funcionamiento en seco y sin mantenimiento, por lo que puede evitar el downtime no planificado y aumentar la producción, especialmente en entornos sucios. Consulte la hoja de datos.
Una cervecería que opera a nivel mundial utilizó cojinetes de inserción esféricos igubal en sus cintas transportadoras. La instalación de un total de más de 400 cojinetes de inserción esférica en la cinta transportadora ahorró al cliente más del 60% de los costos.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas