igubal® FC con bolas esféricas iglide® A181

Igubal FC - A181
Tech up
  • Cumple con la FDA y la UE 10/2011
  • Vida útil más larga Resistencia
  • química optimizada
Reducción de costos
  • de costos Cuesta hasta 25% menos que con una bola esférica iglidur FC180
  • Cuesta mucho menos que diseños similares de acero inoxidable
  • No es necesario mantenimiento
Prueba
  • Probada en el laboratorio
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, como [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Buen coeficiente de desgaste y por lo tanto una larga vida útil

Breve presentación de noticias para el material A181

Consultoría de materiales de bolas esféricas

¿Qué es iglide?

Seminarios en línea

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente