Cojinetes de bloques de almohada igubal® con diseño enganchado

Cojinetes de bloque de almohada igubal CL
Tech up
  • 30% mayor resistencia a la tracción gracias a la carcasa optimizada (diseño bio-mecánico)
  • Se puede combinar con todos los materiales esféricos de bolas para una amplia gama de requisitos Tiempos de
  • entrega más rápidos
  • Más uniforme movimiento de la bola esférica en la
Reducción de costos
  • El costo es aproximadamente 10% menor que el de la versión sobremoldeada con el mismo material de bola esférica Mayor potencial de ahorro con materiales de bola
  • esférica de bajo costo
  • intercambiabilidad uno-a-uno con la versión sobremoldeada porque las dimensiones son las mismas Dependiendo de la aplicación, el
  • material de bola esférico alternativo puede extender la vida útil
Prueba
  • Probada en el laboratorio
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, como [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Buen coeficiente de desgaste y por lo tanto una larga vida útil
  • igus apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en reciclaje químico

Breve presentación de noticias para el cojinete de bloques de almohada igubal KSTM-xx-Cl

Consultoría de rodamientos de bloques de almohada

¿Qué es iglide?

Seminarios en línea

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente