Cambiar idioma :

Influencia en la resistencia a la tracción de los cojinetes autoalineables igubal® a diferentes velocidades.
Cargas
La capacidad de carga de los cojinetes autoalineables igubal® es alta a temperaturas ambiente normal. los rodamientos igubal® absorben altas fuerzas y al mismo tiempo pesan solo una quinta parte de las carcasas de rodamientos metálicos tradicionales. Las excelentes propiedades de amortiguación se basan en el hecho de que el material plástico del rodamiento de dos partes puede absorber las vibraciones de manera diferente
al acero.
Sin embargo, las propiedades específicas del plástico, como la temperatura y el comportamiento bajo estrés a largo plazo, deben tenerse en cuenta al usar cojinetes igubal®. Por lo tanto, la capacidad de carga debe verificarse en una prueba de rendimiento, particularmente si se van a utilizar bajo cargas continuas altas y a temperaturas elevadas.

Efecto de la temperatura sobre la resistencia máxima a la tracción de los cojinetes igubal®
Coeficientes de fricción y velocidad de deslizamiento
Una ventaja importante de los cojinetes igubal® es que los movimientos rápidos y rotativos de un eje montado tienen lugar directamente en la parte esférica. Los cojinetes operan de tal manera que los movimientos angulares tienen lugar en el diámetro exterior, mientras que las rotaciones del eje se soportan directamente en el diámetro interior de la porción esférica. En contraste, con extremos de varilla metálica, por ejemplo, el movimiento rotatorio tiene lugar entre la carrera y el rodamiento esférico. El diseño del rodamiento igubal® significa que se pueden alcanzar velocidades de superficie de rotación de hasta 1,64 pies/s
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas