Cambiar idioma :

Altamente dinámico a pequeñas cargas
El nuevo eje voladizo DryLin® fue especialmente desarrollado para aplicaciones pick & place con alta dinámica y pequeñas cargas. En este tipo de eje el carro y el motor son fijos mientras el eje se mueve. El bastidor de plástico proporciona una transferencia de fuerza directa altamente dinámica (aproximadamente 20-30% de rendimiento/aumento de velocidad) sin desviar o pretensar una correa de distribución. Por lo tanto el eje puede ser operado con un motor pequeño y pequeñas cargas de hasta alrededor de 1 kg.
100% autolubricante
Transferencia directa de fuerza vía rack
Altamente dinámico
Ligero y pequeño
Combinación de materiales: extrusión de aluminio/bastidor plástico
Las placas adaptadoras y los soportes de conexión son accesorios
Actualizaciones a portales de 2 o 3 ejes
Carga baja hasta aprox. 1 kg
**Áreas de aplicación: **Pick & Lugar, portales, montaje, tecnología médica, pantías de 2
o 3 ejes

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas