Todas las innovaciones de motores drylin® E para 2023

tornillo paso paso a paso drylin® E en tamaño de instalación NEMA14... motores

Motores paso a paso de tornillo de plomo drylin® E tamaño de instalación NEMA14
  • Un tamaño de instalación, dos longitudes, cuatro tipos de motor con y sin codificador angular
  • Adecuado para tornillos de plomo igus® y sistemas de control
  • 15% menor espacio de instalación en comparación con los motores paso a paso NEMA17 Sustentabilidad
  • Libre de mantenimiento y puede

Motores paso a paso de eje drylin® E con codificador y freno... girar con precisión

Motores paso a paso de eje drylin® E con codificador y freno
  • 10 motores para cualquier aplicación Reducción
  • Adecuado para sistemas de control igus®
  • Retener par de 0.03Nm a 12Nm
  • Libre de mantenimiento

Motores drylin® E con conector Molex enchufe... conéctese

Motores drylin® E con conector Molex
  • Conectores Molex estándar para una instalación rápida y segura
  • Los costos de instalación se reducen gracias a las conexiones enchufables
  • Instalación 95% más rápida que la conexión de soldadura o tornillo
  • Sin mantenimiento

caja de cambios drylin® E en instalación tamaño 40

Caja de cambios en tamaño de instalación 40
  • Seis relaciones de reducción, adecuadas para todos los motores igus® NEMA 17 Stepper y EC/BLDC
  • Utilice motores más pequeños y rentables junto con la caja de cambios
  • 73% más de ahorro de peso y 55% menos espacio de instalación en comparación con GEA-60
  • Libre de mantenimiento & CE según RoHS

actualización de firmware drylin® E para D1

Actualización de firmware para D1
  • 11 Mejoras/Funciones para automatización
  • La actualización gratuita se puede cargar en cualquier D1
  • Puesta en marcha más corta gracias a consejos en la GUI
  • Producto digital con uso múltiple ilimitado

Accionamientos drylin® E para motores DC

Variadores drylin® E para motores de corriente continua
  • Apto para todos los motores igus®
  • Sistema de control estandarizado usando entradas digitales
  • 25% más rentable que el sistema de control del motor D3 DC dryve D3
  • Libre de mantenimiento & CE según RoHS

drylin® E fuente de alimentación para automatización

Suministro de voltaje para automatización
  • Ocho fuentes de voltaje diferentes para cada aplicación
  • Adecuado para sistemas de control igus® y motores
  • Rango de voltaje 24-48V y corrientes 2.5-20A
  • Libre de mantenimiento

drylin® E Experiencia & programas de muestra

Programas de muestra de dryline® E drive Experience &
  • Integración de software funcional a través de programas de muestra
  • Presentación, explicación y demostración del respectivo sistema de control del motor
  • Reducir costos de puesta en marcha a través de servicios en línea
  • 50% de ahorro de tiempo al resumir las preguntas más frecuentes vía videos y un 90% más rápida puesta en marcha
  • Datos digitales y sin

Tienda online de motores

Tienda de motores

Buscador de productos de motor eléctrico

Buscador de productos de motor eléctrico

Hacer una consulta de producto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente