Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Las piezas de los barcos deportivos y otras embarcaciones, ya sean las del motor, el motor fueraborda o el timón, están sometidas a una humedad constante, por lo que deben ser resistentes al mal tiempo y la corrosión. Resistentes al agua de mar, el viento y las tormentas: estos son los requisitos que los productos igus deben cumplir en la construcción de embarcaciones. También es importante que sean ligeros y funcionales, especialmente en el interior de las embarcaciones deportivas. Los barcos deportivos y otras embarcaciones con productos igus están bien equipados para lidiar con el agua. Ya sea un prototipo para una embarcación deportiva o producciones en serie de embarcaciones, componentes individuales o sistemas listos para instalar como los módulos lineales con motor, todos los productos de igus le ofrecen las ventajas de los motion plastics aptos para los requisitos específicos de las aplicaciones en el agua, incluso en el área de las embarcaciones.
Nuestros expertos trabajarán con usted para responder a cualquier pregunta sobre los productos igus y ayudarle a encontrar la solución perfecta para su proyecto.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h