print2mold®: moldeo por inyección con herramientas de impresión 3D Las piezas de repuesto cuestan hasta un 80% menos y son un 70% más rápidas de fabricar que con la producción de herramientas convencionales

1. Crear modelo 3D y exportar a formato STEP/STP

2. Cargue el modelo 3D en línea para el cálculo del precio

3. Calcular costos y solicitar presupuesto en línea

Piezas moldeadas por inyección resistentes a la abrasión de moldes fabricados aditivamente

  • Hasta un 80% más rentable que las herramientas mecanizadas
  • Verificación de viabilidad en línea: cortes y espesores de pared
  • Calcular vida útil en línea
  • 10,000 y más piezas por herramienta
  • Más de 50 plásticos especiales de bajo desgaste disponibles (también para características especiales como conductividad, uso subacuático, cumplimiento de KTW, alta temperatura, etc.
Herramienta de moldeo por inyección para series pequeñas fabricada con moldes de impresión 3D

Herramientas rápidas con herramienta de moldeo por inyección impresa en 3D

Ejemplos de aplicación del cliente

Los cojinetes lisos impresos en 3D con geometría especial evitan la rotación no deseada y, por lo tanto, demasiada fricción

Herramientas impresas en 3D para rodamientos lisos con geometrías complejas

Herramienta de moldeo por inyección de metal de la impresora 3D

50% más rentable - herramientas de moldeo por inyección de la impresora 3D El

Fabricación aditiva en igus

Fabricación aditiva con polímeros de alto rendimiento

Piezas individuales moldeadas por inyección

Piezas especiales y de dibujo hechas de plástico

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente