Banner de laboratorio de pruebas de impresión 3D

Polímeros resistentes al desgaste: componentes impresos en 3D en el laboratorio de pruebas de tribología

Se ha demostrado que las piezas de baja fricción duran hasta 50 veces más que los materiales de impresión 3D estándar

  • Prueba de desgaste: carrera larga lineal
  • Prueba de desgaste: carrera corta lineal
  • Prueba de desgaste: pivotante Prueba
  • de desgaste: pivotante de carga pesada
  • Prueba de desgaste: pivotar bajo el agua Prueba de
  • desgaste: tuerca de
  • accionamiento
  • Prueba de fricción: rotativa Prueba de
  • desgaste: giratorio Prueba de desgaste: rotación bajo el agua Prueba
  • de engranajes: ciclos hasta la rotura
  • del engranaje Engranajes helicoidales con propiedades
  • deslizantes optimizadas Baja fricción abrasiva

Trazo Largo Lineal

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 0.11 MPa
  • Velocidad superficial: 0.34 m/s
  • Trazo: 370 mm
  • Materiales del eje: alu hc
  • Duración

Y = tasa de desgaste [μm/km]

  1. ABS (FDM)
  2. iglide® I180 (FDM)
  3. iglide® I3 (SLS)
  4. iglide® J moldeado por inyección

Resultado de la prueba:


Lineal de Carrera Corta

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 1 MPa
  • Velocidad superficial: 0.3 m/s
  • Trazo: 5mm
  • Materiales del eje: CF53 (barra izquierda) y 304 SS (barra derecha)
  • Duración:

Y = tasa de desgaste [μm/km]

Resultado de la prueba:

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 1 MPa
  • Velocidad superficial: 0.1 m/s

Materiales del eje:

  • CF531.1213: acero endurecido
  • 304 SS/AISI 304: acero inoxidable

Eje X: pruebas de materiales

  1. iglide® I3  (impresión 3D SLS)
  2. iglide® I150 (impresión 3D FDM)
  3. iglide ® I190 (impresión 3D FDM)
  4. PA12 (impresión 3D SLS)
  5. ABS (impresión 3D FDM)
  6. PA66 (moldeo por inyección)
  7. POM (con torno)
  8. PA66 ( con torno)

Pivotación

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 20 MPa
  • Velocidad de superficie: 0.01 m/s
  • Ángulo de pivote: 60°
  • Materiales del eje: 304 SS
  • Duración:

Y= tasa de desgaste [µm/km]

Resultado de la prueba:

Parámetros

  • de prueba: Presión superficial: 2 MPa
  • Velocidad de superficie: 0.01 m/s
  • Ángulo de pivote 60°

Materiales del

  • eje: CF531.1213: acero endurecido
  • 304 SS/AISI 304: acero inoxidable

Eje X: pruebas de materiales

  1. iglide® I3 (impresión 3D SLS)
  2. iglide® I150 (impresión 3D FDM)
  3. iglide ® I190 (impresión 3D FDM)
  4. PA12 (impresión 3D SLS)
  5. ABS (impresión 3D FDM)
  6. PA66 (moldeo por inyección)
  7. POM (con torno)
  8. PA66 ( con torno)

Pivotante Carga Pesada

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 10, 20 y 45MPa
  • Velocidad de
  • superficie: 0.01m/s Ángulo de
  • pivote: 60° Duración: 1 semana

Y= tasa de desgaste [µm/km]

Resultado de la prueba:


Pivotación bajo el agua

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 1 y 2MPa
  • Velocidad superficial: 0.01m/s
  • Temperatura: 23°C
  • Material del eje: acero inoxidable 304

Eje X: material de prueba

  1. iglide® I3 (impresión SLS 3D)
  2. iglide® I8-ESD (impresión SLS 3D)
  3. iglide® J (moldeo por inyección)
  4. iglide® UW (moldeo por inyección)
  5. iglide® UW160 (moldeo por inyección)

Resultado de la prueba:


Tuerca de accionamiento

Parámetros de prueba:

  • Torque: 129Nm
  • Carrera: 370mm
  • Velocidad: 290 [rpm]
  • Duración: dos semanas

Y = tasa de desgaste [mg/km]

  1. ABS (FDM)
  2. iglide® I180 (FDM)
  3. iglide® J260 (FDM)
  4. iglide® I3 (SLS)
  5. iglide ® J moldeado por inyección

Resultado de la prueba:


giratorio

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 1MPa
  • Velocidad superficial: 0.1m/s
  • Material del eje: Cf53

**Y = coeficiente de fricción [-]**X = duración [h]

  1. PA12 (SLS)
  2. iglide® I3 (SLS)

Resultado de la prueba:


rotatorio

Parámetro de prueba:

  • Presión superficial: 20 MPa
  • Velocidad de superficie: 0.01 m/s
  • Material del eje: 304 acero inoxidable

Eje Y: tasa de desgaste [mg/km]

  1. ABS (impresión 3D FDM)
  2. PA12 (impresión 3D SLS)
  3. iglide® I180 (impresión 3D FDM)
  4. iglide® J260 (impresión 3D FDM)
  5. iglide® I3 (impresión 3D SLS)
  6. iglide® W300 (moldeo por inyección)

Resultado de la prueba: El

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 1 MPa
  • Velocidad superficial: 0.3 m/s

Materiales del eje:

  • CF531.1213: acero endurecido
  • 304 SS/AISI 304: acero inoxidable

Eje X: Pruebas de materiales

  1. iglide® I3 (impresión 3D SLS)
  2. iglide® I190 (impresión 3D FDM)
  3. PA12 (impresión 3D SLS)
  4. ABS (impresión 3D FDM)
  5. PA66 (moldeo por inyección)
  6. POM(con torno)
  7. PA66 (con torno)

Rotación bajo el agua

Parámetros de prueba:

  • Presión superficial: 1 y 2MPa
  • Velocidad superficial: 0.3 m/s
  • Temperatura: 23°C
  • Material del eje: acero inoxidable 304

Eje X: prueba de material

  1. iglide ® I3 (impresión SLS 3D)
  2. iglide® I8-ESD (impresión SLS 3D)
  3. iglide® J (moldeo por inyección)
  4. iglide® UW (moldeo por inyección)
  5. iglide® UW160 (moldeo por inyección)

Resultado de la prueba:


Ciclos hasta la rotura del engranaje


  1. iglide® I3 (impreso)
  2. iglide® I8-ESD (impreso)
  3. POM (fresado)
  4. iglide® I6 (impreso)
  5. iglide® I190 (impreso)
  6. PLA (impreso)
  7. PETG(impreso)
  8. PETG (impreso)
  9. SLA

Parámetros de prueba:

1440°

Engranajes hechos de polímero resistente al desgaste

Parámetros de prueba:

  • Torque: 4.9Nm
  • Velocidad: 12 [rpm]
  • Contraparte: aluminio anodizado duro
  • Duración: 2 meses

Baja fricción abrasiva debido a los polímeros tribológicos de la impresora 3D


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente