Cambiar idioma :
Explorar productos aplicables

Cojinete de brida iglide® J
El versátil corredor de resistencia, altamente resistente al desgaste en prácticamente todos los ejes con un coeficiente de fricción muy bajo

Arandela de empuje iglide® J
Amortiguación de vibraciones y mayor resistencia al desgaste a cargas de presión baja a media

Cojinetes esféricos igubal® KGLM
Compensación de cargas en los bordes con el menor coeficiente de fricción en el funcionamiento en seco

Piezas personalizadas
En la forma y el material deseados a partir de una cantidad de 1, adecuado para prototipos, pequeños y grandes volúmenes

Otras áreas de aplicación
Más ejemplos de aplicación de nuestros productos de tecnología de rodamientos de tecnología de tecnología de rodamientos de tecnología de aire seco en vehículos de motor (interior, compartimiento del motor, exterior y chasis)

Soluciones de tecnología de rodamientos en vehículos de motor
Ir a la página de descripción general con información sobre productos seleccionados comunes y los más recientes de tecnología de seco

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas