Cambiar idioma :

Polímeros sobresalientes, mejorados a través de adiciones específicas de materiales de refuerzo y lubricantes sólidos, probados miles de veces y probados en millones de aplicaciones: esto es lo que representan los plásticos igus® motion. Cada año, nuestros ingenieros desarrollan más de 100 nuevos compuestos plásticos y realizan más de 3,500 pruebas en rodamientos libres de mantenimiento, estableciendo una gran base de datos de especificaciones tribológicas de polímeros
.
[Link pagenr="27224" title="▸ Applications in the interior" parameter="#section_3"]
[Link pagenr="27224" title="▸ Applications in the exterior and chassis" parameter="#section_6"]
[Link pagenr="27224" title="▸ Applications in the engine compartment" parameter="#section_8"]

Ajustes de asiento
Hoy en día, un asiento de automóvil moderno tiene muchas opciones de ajuste manual y electrónico. Ya sea en el ajuste de altura, longitud, reposapiernas, reposabrazos o reposacabezas, ya sea en el mecanismo de plegado o en la rotación del asiento: la durabilidad y la reducción del ruido y el peso son requisitos esenciales para los componentes en toda construcción de asiento moderna. Nuestra tecnología de rodamientos y sistemas de cadena de energía son ideales para este uso.

Sistemas de pedales
Bajo traqueleo e insensibles a las cargas en los bordes: los cojinetes lisos iglide® J son perfectos para pedales de vehículos

Palanca selectoraComponentes
duraderos para los puntos de apoyo de la palanca selectora: ligera, silenciosa, duradera y libre de mantenimiento

Interruptor giratorioFuncionamiento
suave sin lubricación y mantenimiento adicionales con rodamientos de bolas xiros®

Pantalla frontal Cojinete
autolubricante sin ruido, de baja holgura y con cojinetes lisos iglide®

Reposabrazos central
Bajo nivel de ruido y deslizamiento suave sin mantenimiento con la guía de bajo perfil drylin N

ReposacabezaEl
robusto material drylin® ofrece una solución duradera y libre de mantenimiento incluso en el caso de ajustes frecuentes, por ejemplo, uso compartido de automóviles. Los puntos de enganche en el carril guía permiten un ajuste incremental
.

Bisagra multijuntaCojinete de
baja reacción con cojinetes lisos iglide®, que se calibran durante el proceso de recubrimiento electrónico

Cojinete de bisagra de puerta
Alta resistencia a la compresión y sin corrosión por contacto con cojinetes lisos iglide®
Limpiaparabrisas
Ligero e insensible a la suciedad: cojinete plano iglide® en el brazo del limpiaparabrisas y cinemática del limpiaparabrisas

Los cojinetes lisos iglide® J350 de los faros delanteros se pueden utilizar en las luces de giro y en el ajuste automático del rango de los faros.

Las guías lineales Sunroof
drylin® se deslizan sobre polímeros y no tienen componentes sensibles como guías de rodamientos de bolas recirculantes. Por lo tanto, son resistentes a la suciedad y al calor, libres de corrosión y tienen baja absorción de humedad.

Bisagra de escotilla trasera
Alta resistencia a la compresión y sin corrosión por contacto con cojinetes lisos iglide®

Bisagra de barra transversal
Alta resistencia a la compresión y sin corrosión por contacto con cojinetes lisos iglide®

Sistemas de techo convertibles
Baja holgura de rodamiento a pesar de las tolerancias rugosas de montaje estampado y remache con cojinetes lisos iglide autocalibrables

Paso
Alta carga en los bordes y baja absorción de humedad: banda de rodadura segura con cojinetes lisos iglide®

Cojinete de pinza de freno
Altas temperaturas y cargas, contacto constante con la suciedad y el agua: no hay problema para los cojinetes lisos iglide®

Tren derodaje
Insensible a las cargas en los bordes, baja absorción de humedad: cojinete plano iglide® en el cojinete del eje del talón

Parrilla delantera
Perfecta para parrillas delanteras con sistemas de solapa o mecanismos de rodillos: cojinetes lisos iglide® de funcionamiento en seco y cojinetes de bolas xiros®

Cojinete de cabina del conductor
iglide® G300 e iglide® J en ojos de varilla de amortiguadores hidráulicos

Actuadores y engranajes pequeñosRodamientos
lisos, tecnología de rosca y engranajes para un funcionamiento continuo sin mantenimiento

Bombas de refrigeranteRodamientos
lisos con resistencia a mezclas de agua-glicol y alta velocidad de deslizamiento en el medio

Controladores de agua de refrigeraciónRodamientos
lisos resistentes a los medios con ventaja de costo sobre los rodamientos de cerámica y grafito de carbono

Reforzadores de frenoCojinete
liso con menor desgaste y fricción en comparación con soluciones metálicas similares

Válvula reguladoraReemplazo
perfecto de los cojinetes de agujas: cojinetes lisos iglide® resistentes a los medios y a la temperatura

Caja decambios
Con cojinetes lisos iglide®: no más corrosión por contacto en contraste con los cojinetes metálicos y mejor amortiguación

Colector de admisión variableiglide®
con amortiguación de vibraciones Cojinete plano con compensación de tolerancia debido a la junta tórica

Sistemas de direcciónCojinete liso
resistente al desgaste en el eje de dirección y ajuste de la columna de dirección de vehículos comerciales

Tensor de correa Rodamientos lisosiglide® J
resistentes a la suciedad para movimientos oscilantes de alta frecuencia
Juntas de acoplamiento igubal®

Turbocompresor
Dependiendo del material, los indefinidos se pueden utilizar a altas temperaturas y, por lo tanto, son ideales para su uso en turbocompresores. También son resistentes a la suciedad y libres de corrosión
.

Caja de cambiosLas aplicaciones
metálicas son reemplazadas por indefinidas en las cajas de engranajes, ya que los polímeros de alto rendimiento reducen el ruido y amortiguan las vibraciones.

Colectores de admisión controlados
En contraste con las juntas de acoplamiento hechas de metal pesado, las juntas de acoplamiento igubal® muestran un bajo coeficiente de desgaste y soportan cargas frecuentes, además de la ventaja de peso.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas