iglide® Z, H y H4 en válvulas de aceleración

  • Sustitución de rodamientos de agujas
  • Resistencia media
  • Temperaturas de hasta 150°C (302°F)
  • 10 millones de ciclos
Válvulas de aceleración

Explorar productos aplicables

iglide® Z

Cojinete plano iglide® Z
  • Resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
  • Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas

iglide® H

Cojinete plano iglide® H
  • Alta resistencia a la temperatura y productos químicos
  • Se puede utilizar bajo el agua
  • Para altas temperaturas
  • Resistente a productos químicos

iglide® H4

Cojinete plano iglide® H4
  • El estándar automotriz para temperaturas de hasta +392 °F
  • Bajos coeficientes de fricción y
Tecnología de rodamientos en vehículos de motor: ejemplos de aplicación
Más información
Cojinete plano iglide® delante del interior del vehículo
Más información

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente