Aplicaciones en Ajuste de Asientos de Coche

Cojinete liso en el ajuste de altura del asiento

  • Lo que se necesita: una solución de cojinete liso para ajustar la altura del asiento
  • Requisitos: minimización del ruido, funcionamiento suave, bajo empañamiento, alta capacidad de carga, bajo peso, bajo coeficiente de fricción, compensación de tolerancia, uso también para pintura catódica por inmersión a altas temperaturas de secado, libre de corrosión
  • Productos adecuados: cojinetes de clip de iglide® flexibles M250 e iglide® K230, cojinetes lisos hechos de iglide ® GLW e iglide® G300 para mayores cargas
  • Éxito para el cliente: los rodamientos lisos optimizados tribológicamente tienen un peso bajo, una larga vida útil y garantizan un ajuste permanentemente silencioso gracias a sus especificaciones reductoras de ruido (NVH/BSR). Los diseños especiales, como nuestros cojinetes de clip, también redujeron los tiempos de instalación. El ahorro de costos se logra a través del precio de las piezas y el proceso de ensamblaje más corto. No hay necesidad de procesos de recalibración y brida - los tiempos de desarrollo son muy cortos - nuestros contactos técnicos ofrecen asesoramiento integral desde el diseño hasta el diseño. Las muestras prototipo hechas de material tribológicamente optimizado están disponibles en impresión de sinterización láser dentro de las 24 horas.
Cojinete liso en el ajuste de altura del asiento

Cojinete liso en el ajuste del respaldo

  • Qué se necesita: un cojinete sin ruido y de baja holgura del ajuste
  • de inclinaciónRequisitos: minimización del ruido, amortiguación de vibraciones, baja holgura, baja capacidad de carga, bajo peso, autolubricante
  • Productos coincidentes: varias piezas especiales individuales, por ejemplo, hechas de iglide® T500, iglide® G300, e iglide® GLW
  • Éxito para el cliente: nuestros materiales optimizados tribológicamente con lubricantes sólidos integrados aseguran un bajo coeficiente de fricción y así minimizan el ruido durante el proceso de ajuste. El diseño del rodamiento adaptado por igus® a la situación de instalación funciona con baja holgura y reduce el tiempo de desarrollo y diseño.
Engranajes y cojinetes lisos en el sistema de ajuste del respaldo

Soporte de tornillo de plomo en ajuste lumbar

  • Qué se necesita: arandelas de empuje para soporte de tornillo de plomo en el accionamiento
  • Requisitos: minimización de ruido, funcionamiento suave, libre de corrosión, bajo empañamiento, alta capacidad de carga con alto indefinido = 1, bajo peso, bajo coeficiente de fricción, emparejado con compañeros de apareamiento fabricados en POM y PP GF30
  • Productos adecuados: arandelas de empuje iglide L280
  • Éxito para el cliente: las arandelas de empuje son una rentable y de funcionamiento más suave alternativa para rodamientos axiales de bolas
Cojinetes lisos en ajuste lumbar

Cojinete liso en el reposapiernas

  • Lo que se necesita: una solución de rodamiento liso dentro del automóvil para ajustar el reposapiernas del asiento del automóvil, extensión del asiento cómodo y reposapiernas extendido
  • Requisitos: funcionamiento suave, bajo coeficiente de fricción, alta capacidad de carga, bajo peso, bajo empañamiento, minimización de ruido
  • Productos adecuados: cojinetes lisos hechos de iglide® M250 e iglide ® G300
  • Éxito para el cliente: Los cojinetes lisos iglide® permiten ajustes silenciosos al evitar ruidos molestos de BSR y NVH dentro de las bisagras del asiento. Fabricada con polímeros optimizados tribológicamente, son hasta 5 veces más ligeros que los cojinetes metálicos apropiados. Para el soporte de las piernas del
Cojinete liso en el reposapiernas
Cojinete liso en el reposacabezas
Cojinetes lisos y engranajes en el reposabrazos

Anillo deslizante en soportes giratorios

  • Lo que se necesita: un cojinete giratorio para los asientos delanteros
  • Requisitos: minimización de ruido, bajo coeficiente de fricción, alta capacidad de carga, bajo peso, libre de lubricación, alta resistencia al desgaste, bajo empañamiento
  • Productos adecuados: anillo deslizante e. g. fabricado en iglide J, disponible como indefinido o personalizado indefinido
  • Éxito para el cliente: el material tribológicamente optimizado con lubricantes sólidos integrados asegura un bajo coeficiente de fricción y así minimiza el ruido y durante la fuerza la proceso de ajuste. El diseño del rodamiento adaptado por igus® a la situación de instalación opera con baja holgura, reduce el tiempo de desarrollo y diseño y ofrece una enorme ventaja de costo y peso en comparación con las alternativas de rodamiento
Anillo deslizante en el asiento giratorio

Rodamientos lisos en motores compactos para ajustadores eléctricos de asiento

  • Lo que se necesita: una solución de cojinetes lisos en motores compactos para ajuste eléctrico del asiento, actuador del asiento y accionamiento de ajuste del asiento
  • Requisitos: altas velocidades, pequeño espacio de instalación, bajo coeficiente de fricción, minimización del ruido, alta capacidad de carga, funcionamiento suave, bajo peso, libre de mantenimiento, sin lubricación externa
  • Productos adecuados: cojinetes lisos hechos de iglide® J altamente resistente al desgaste y iglide® H1 a temperaturas más altas
  • Éxito para el cliente: reducción de ruido (NVH y BSR), alto rendimiento a bajas y altas velocidades, bajos coeficientes de fricción, larga vida útil, no requiere lubricación externa, ahorro de costos y reducción de peso
Actuador con engranajes
dryspin en actuadores lineales
Cojinetes lisos y engranajes en los actuadores de asiento

Protección dinámica del cable en altura del asiento y ajuste lineal

  • Lo que se necesita: un cable de protección dinámico para ajuste lineal del asiento y para ajuste de altura
  • del asiento Requisitos: protección de radio de los cables, operación suave, contacto de los paquetes de cables en el espacio de instalación estrecho, fácil instalación y reducción del tiempo de instalación, inserción de los cables preensamblados con conectores
  • Productos coincidentes: e-chains ​​​​​​​E2 micro, cadena fácil serie E06
  • Éxito para el cliente: el tiempo reducido de instalación es una de las principales características de las cadenas energéticas de cadena fácil. Su material elástico y robusto igumid NB también ofrece una elasticidad óptima y una clasificación UL94-V2.
e-chain en el asiento del automóvil para ajuste lineal

Protección dinámica del cable para asientos giratorios y giratorios

  • Qué se necesita: un cable de protección dinámico para aplicaciones giratorias y pivotantes en sistemas de asientos
  • Requisitos: protección de radio de los cables en un ángulo de pivote de 200°
  • Productos coincidentes: e-chain E2 micro, especialmente la serie E2C.15 Éxito para el
  • cliente: protección de los cables y el suministro de corriente continua del asiento componente de una cadena de energía con radios de curvatura inversa (RBR)
Cadena eléctrica giratoria en el asiento del automóvil

Póngase en contacto con un experto en la industria automotriz

Sebastian Bloechl, industria automotriz

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente