Cojinetes lisos en la pinza de freno

  • Adecuado para altas temperaturas de hasta 200°C (392 °F)
  • Resistente a la suciedad
  • Autolubricante
  • Baja absorción de humedad Amortiguación
  • de vibraciones

Explorar productos aplicables

Cojinete plano iglide® H
  • Alta resistencia a la temperatura y a los productos químicos
  • Autollubricante y libre de mantenimiento
Comprar ahora
Cojinetes lisos iglide® en la pinza de freno
Tecnología de rodamientos en vehículos de motor: ejemplos de aplicación
Más información
Cojinete plano iglide® delante del interior del vehículo
Más información

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente