Cambiar idioma :
No más corrosión
por contacto Mediante el uso de cojinetes lisos de polímero iglide® H4, la corrosión por contacto por casquillos metálicos podría eliminarse por completo para un fabricante de automóviles. Además del ahorro de costos, se utilizaron las propiedades de amortiguación mejoradas de los cojinetes lisos. Esto mejoró la sensación del cambio y minimizó el ruido.

iglide® H4
temperaturas* : 40°C a + 200°C (104 °F a
+392 °F)

iglide® T500

Otras áreas de aplicación
Más ejemplos de aplicación de nuestros productos de tecnología de rodamientos de tecnología de tecnología de rodamientos de tecnología de aire seco en vehículos de motor (interior, compartimiento del motor, exterior y chasis)

Soluciones de tecnología de rodamientos en vehículos de motor
Ir a la página de descripción general con información sobre productos seleccionados comunes y los más recientes de tecnología de seco

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas