ReFUERZO DE FRENO CON COJINETES LISOS IGLIDE®

  • Reducción de
  • ruido Más rentable que los rodamientos metálicos
  • Menos desgaste y menor fricción que las soluciones metálicas comparables
ReFUERZO DE FRENO CON COJINETES LISOS IGLIDE®

Corredor iglide® H1

Cojinete plano iglide® H1
  • Endurance con alta resistencia a los
  • medios Alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
  • Coeficiente de fricción
  • Muy bajo Alta resistencia a la temperatura y productos químicos

iglide® H4

Cojinete plano iglide® H4
  • El estándar automotriz para temperaturas de hasta +392 °F
  • Bajos coeficientes de fricción
  • Alta resistencia al desgaste Resistencia a altas
  • temperaturas

Otras áreas de aplicación

Tecnología de rodamientos en vehículos de motor: ejemplos de aplicación

Soluciones de tecnología de rodamientos en vehículos de motor

Cojinete plano iglide® delante del interior del vehículo

Comuníquese con un experto de la industria automotriz

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente