Cambiar idioma :
Ventajas de los rodamientos lisos iglide® en esta aplicación:



temperaturas* : 40°C a +200°C (104 °F a
+392 °F)


Otras áreas de aplicación
Más ejemplos de aplicación de nuestros productos de tecnología de rodamientos de tecnología de tecnología de rodamientos de tecnología de aire seco en vehículos de motor (interior, compartimiento del motor, exterior y chasis)

Soluciones de tecnología de rodamientos en vehículos de motor
Ir a la página de descripción general con información sobre productos seleccionados comunes y los más recientes de tecnología de seco

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas