Gestión de cables modulares para plataformas de perforación en alta mar

Perfil

  • Qué se necesitaba: e-chain serie E4.1
  • Requisitos: Desarrollar una solución segura de enrutamiento de cables para un recorrido en voladizo de 57.4 pies (17.5 m) y un recorrido de derrape de piso de perforación de 26.2 pies (8 m), acomodando una carga adicional de cable de 134 lbs/ft (200 kg/m).
  • Industria: Petróleo y gas
  • Éxito para el cliente: Los portacables de polímero E4.1 proporcionan una alta estabilidad estructural a la vez que minimizan el peso total del sistema. Su diseño resistente a la corrosión los hace particularmente adecuados para entornos exigentes en alta mar, incluida la exposición al agua salada, al viento y a condiciones climáticas adversas.
Cadena energética offshore

Problema

Solución

Cadena energética offshore
Cadena energética offshore

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente