Cojinete de polímero en un reposabrazos central

  • 20 - 30% mayor rigidez que una guía telescópica con rodamientos de bolas
  • F max. 50 kg para drylin® N80
  • Instalación y alineación simple en comparación con la solución clásica con dos ejes redondos
  • Si es necesario, se pueden integrar stop
Reposabrazos central

Otras áreas de aplicación

Tecnología de rodamientos en vehículos de motor: ejemplos de aplicación

Soluciones de tecnología de rodamientos en vehículos de motor Ir

Cojinete plano iglide® delante del interior del vehículo

Comuníquese con un experto de la industria automotriz

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente