banner de superwurm

Automatización de la fábrica de cultivo de lombrices con tecnología confiable de rodamientos y cables

Robots autodesarrollados y vehículo de transporte sin conductor automatizan la cría de gusanos.

Descripción general de la aplicación:

  • Qué se necesitaba: actuadores accionados por correa drylin® ZLW, portacables E4 e-chain®, Portacables E6, cojinete de bloque de almohada ESTM,motores escalonados Requisitos:Componentes resistentes
  • al desgaste y confiables para la guía de cables y puntos de rodamiento que pueden ser utilizado en presencia de suciedad y humedad
  • Industria: Agricultura
  • Éxito del cliente:
    • Los actuadores accionados por correa drylin tiran de los contenedores de 120 kg sin esfuerzo, son excepcionalmente ligeros, requieren solo baja potencia para la operación y son insensibles a los golpes y la suciedad
    • Los cojinetes de bloques de almohada igubal soportan las altas cargas radiales, son autolubricantes y, por lo tanto, libres de mantenimiento en uso
    • los portacables E4 y E6 guían todos los cables de manera segura y fácil para hacer frente a las velocidades de desplazamiento a veces rápidas del sistema

Problema:

La guía lineal drylin® en la pinzadora de aire comprimido de la primera estación de alimentación de Superwurm. Funcionan de manera confiable a pesar de la humedad y la suciedad.

Sistema de vehículo guiado automatizado para buscar contenedores del almacén. La siguiente parada es el nuevo sistema de alimentación y riego.

Solución:

Un sistema de vehículo guiado automatizado se encuentra en la nueva estación de alimentación totalmente automatizada para recibir el contenedor en el robot.

Póngase en contacto con un experto en agricultura

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente