Diseño de robot pórtico personalizado

Drylin_Giant_Linear_Robot_IMG_8910

Configurador de pórtico (Versión Beta)

Configurador de pórtico
Tecla con las noticias de igus
  • Funcionamiento en seco
  • Libre de mantenimiento Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Funcionamiento
  • silencioso
  • Libre de corrosión Carrera individual de hasta 6m
  • Carga hasta 85kg
  • Solución Plug & play con servicio de integración de control de robot igus ®
  • vía RBTX
Reducción de costos con igus news
  • Tiempo de procesamiento rápido que garantiza una cotización rápida
    utilizando nuestro configurador de robots lineales
  • de lubricación
  • Menos tiempo de inactividad
  • Bajos costos de montaje debido a una instalación simple
  • Baja inversión y rápido ROI
evidencia de igus news
  • Los robots lineales
reciclaje con igus noticias
  • 100% operación limpia
  • Sin lavado de grasa y aceite en el proceso de limpieza
  • Lubricación y libre de mantenimiento
  • igus® apoya la economía circular de los
    plásticos y está invirtiendo en

Aplicaciones

Descargar catálogo actual

Noticias HMI 2021

Explorar toda la tienda de automatización

icono de compras

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente