Robot Delta con componentes que cumplen con los requisitos alimentarios

Robot Delta con componentes que cumplen con los requisitos alimentarios
  1. puntos de rodamiento que cumplen con los alimentos gracias a iglidur® A160
    2) Eje de correa dentada con componentes compatibles con alimentos
  2. Listo para la conexión con motores paso a paso de clase de protección IP 65
Tecla con las noticias de igus
  • Puntos de rodamiento compatibles con alimentos a través de iglidur® A160
  • Resistente
  • a la corrosión Directamente controlable con el control del robot igus ®
  • Sin contaminación de producción causada por lubricantes
Reducción de costos con igus news
  • Bajos costos de montaje y mantenimiento
  • Sin necesidad de blindaje adicional
  • Sistema premontado
  • Fácil control vía gemelo digital con función
evidencia de igus news
  • Tasa de selección de 60 pics/min debido a componentes de bajo peso hechos de plástico y aluminio
  • Los robots delta estándar ya han sido ampliamente probados en el laboratorio igus®
  • Prueba antes de invertir: pruébalo por ti mismo en nuestra área de pruebas para
reciclaje con igus noticias
  • 100% libre de lubricación y sin mantenimiento
  • 100% limpio e higiénico
  • Sin lavado de grasa y aceite en el proceso de

Recoger y colocar la aplicación con alimentos

Automatización de Bajo Costo - Campos de Aplicación

Descargar catálogo actual

A la tienda de Low Cost Automation

icono de compras

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente